[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
PL-S-1 |
PL-S-2 |
PL-S-3 |
PL-S-3/4 |
PL-S-4 |
PL-S-5 |
PL-S-6 |
PL-S-11/2 |
PL-S-11/4 |
PL-S-21/2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|
- | 11 giorni | 1B(25A) | ||
- | 11 giorni | 2B(50A) | ||
- | Preventivo | 3B(80A) | ||
- | 11 giorni | 3/4B(20A) | ||
- | Preventivo | 4B(100A) | ||
- | Preventivo | 5B(125A) | ||
- | Preventivo | 6B(150A) | ||
- | 11 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
- | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
- | Preventivo | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Trattamento superficie | Resina epossidica | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.