Raccordo PL a vite, nipplo

Raccordo PL a vite, nipplo
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL-NI-3
PL-NI-11/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

74.87 €

1 16 giorni 3B(80A)

14.19 €

1 16 giorni 1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Resina epossidica Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico