Raccordo PL a vite, attacco di riduzione con ghiera

Raccordo PL a vite, attacco di riduzione con ghiera
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL-BRS-11/4X1

Codice componente
PL-BRS-11/4X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.50 €

1 16 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura nominale M1 1B(25A) Filettatura nominale M2 1 1/4B(32A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Resina epossidica Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina Disponibile

Si trova sulla pagina di Raccordo PL a vite, attacco di riduzione con ghiera, il codice articolo è il seguente: PL-BRS-11/4X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL-BRS-11/4X1.

Supporto tecnico