Codice articolo del costruttore: L-B-1/8
Marca: JFE PIPE FITTING
Prezzo: 2.51 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-B-1/8
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura nominale M1 | 1/8B(6A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.5 |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, gomito, il codice articolo è il seguente: L-B-1/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L-B-1/8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali