Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | NA | ||
2.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/2B(15A) | NA | |
1.99 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | NA | ||
1.99 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | NA | ||
7.92 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | NA | ||
24.65 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | NA | ||
2.46 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/4B(20A) | NA | |
1.99 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | NA | ||
41.94 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | NA | ||
95.96 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | NA | ||
142.89 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | NA | ||
5.48 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | NA | ||
4.16 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | NA | ||
15.82 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | NA | ||
2.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1B(25A) | Zincatura | |
1.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/2B(15A) | Zincatura | |
1.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/4B(8A) | Zincatura | |
1.63 € | 1 | 9 giorni | 1/8B(6A) | Zincatura | ||
6.49 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | Zincatura | ||
20.18 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | Zincatura | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/4B(20A) | Zincatura | |
34.31 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | Zincatura | ||
81.53 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | Zincatura | ||
118.89 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | Zincatura | ||
4.50 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | Zincatura | ||
3.41 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | Zincatura | ||
12.95 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 | Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali