Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, tappo

Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, tappo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-B-1
P-B-1/2
P-B-1/4
P-B-1/8
P-B-2
P-B-3
P-B-3/4
P-B-3/8
P-B-4
P-B-5
P-B-6
P-B-11/2
P-B-11/4
P-B-21/2
P-W-1
P-W-1/2
P-W-1/4
P-W-1/8
P-W-2
P-W-3
P-W-3/4
P-W-4
P-W-5
P-W-6
P-W-11/2
P-W-11/4
P-W-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

2.68 €

1 9 giorni 1B(25A)NA

1.65 €

1 9 giorni 1/2B(15A)NA

2.36 €

1 Disponibile 9 giorni 1/4B(8A)NA

1.99 €

1 Disponibile 9 giorni 1/8B(6A)NA

6.70 €

1 9 giorni 2B(50A)NA

17.71 €

1 9 giorni 3B(80A)NA

2.08 €

1 9 giorni 3/4B(20A)NA

2.36 €

1 Disponibile 9 giorni 3/8B(10A)NA

32.21 €

1 9 giorni 4B(100A)NA

83.31 €

1 9 giorni 5B(125A)NA

114.63 €

1 9 giorni 6B(150A)NA

4.60 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)NA

3.75 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)NA

12.15 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)NA

2.04 €

1 9 giorni 1B(25A)Zincatura

1.35 €

1 9 giorni 1/2B(15A)Zincatura

1.51 €

1 9 giorni 1/4B(8A)Zincatura

1.71 €

1 Disponibile 9 giorni 1/8B(6A)Zincatura

5.49 €

1 9 giorni 2B(50A)Zincatura

14.49 €

1 9 giorni 3B(80A)Zincatura

1.73 €

1 9 giorni 3/4B(20A)Zincatura

26.35 €

1 9 giorni 4B(100A)Zincatura

70.84 €

1 9 giorni 5B(125A)Zincatura

91.71 €

1 9 giorni 6B(150A)Zincatura

3.77 €

1 Disponibile 9 giorni 1 1/2B(40A)Zincatura

3.08 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)Zincatura

9.46 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)Zincatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA
Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.5

Supporto tecnico