Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
U-B-1 |
U-B-1/2 |
U-B-1/4 |
U-B-2 |
U-B-3 |
U-B-3/4 |
U-B-3/8 |
U-B-4 |
U-B-5 |
U-B-6 |
U-B-11/2 |
U-B-11/4 |
U-B-21/2 |
U-W-1 |
U-W-1/2 |
U-W-1/4 |
U-W-2 |
U-W-3 |
U-W-3/4 |
U-W-3/8 |
U-W-4 |
U-W-5 |
U-W-6 |
U-W-11/2 |
U-W-11/4 |
U-W-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | NA | ||
7.14 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | NA | ||
33.17 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | NA | ||
88.90 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | NA | ||
8.70 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | NA | ||
168.18 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | NA | ||
348.02 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | NA | ||
534.31 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | NA | ||
22.33 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | NA | ||
16.80 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | NA | ||
69.65 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | NA | ||
9.60 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | Zincatura | ||
5.85 € | 1 | 9 giorni | 1/2B(15A) | Zincatura | ||
6.88 € | 1 | 9 giorni | 1/4B(8A) | Zincatura | ||
27.16 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | Zincatura | ||
75.55 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | Zincatura | ||
7.11 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | Zincatura | ||
6.88 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | Zincatura | ||
104.94 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | Zincatura | ||
278.42 € | 1 | 9 giorni | 5B(125A) | Zincatura | ||
427.46 € | 1 | 9 giorni | 6B(150A) | Zincatura | ||
18.29 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | Zincatura | ||
13.76 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | Zincatura | ||
59.20 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali