Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, attacco di riduzione

Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, attacco di riduzione
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS-B-1/2X1/4
RS-B-1/2X1/8
RS-B-1/2X3/8
RS-B-1X1/2
RS-B-1X3/4
RS-B-2X1
RS-B-2X1/2
RS-B-2X3/4
RS-B-2X11/2
RS-B-2X11/4
RS-B-3/4X1/2
RS-B-3/4X3/8
RS-B-3/8X1/4
RS-B-3/8X1/8
RS-B-3X2
RS-B-3X21/2
RS-B-4X3
RS-B-4X21/2
RS-B-5X2
RS-B-5X3
RS-B-5X4
RS-B-5X11/2
RS-B-5X21/2
RS-B-6X2
RS-B-6X3
RS-B-6X4
RS-B-6X5
RS-B-6X21/2
RS-B-11/2X1
RS-B-11/2X1/2
RS-B-11/2X11/4
RS-B-11/4X1
RS-B-11/4X3/4
RS-B-21/2X2
RS-W-1/2X1/8
RS-W-1/2X3/8
RS-W-1/4X1/8
RS-W-1X1/2
RS-W-1X3/4
RS-W-2X11/2
RS-W-2X11/4
RS-W-3/4X1/2
RS-W-3/8X1/4
RS-W-3/8X1/8
RS-W-3X2
RS-W-3X3/4
RS-W-3X11/4
RS-W-3X21/2
RS-W-4X3
RS-W-4X21/2
RS-W-5X3
RS-W-5X4
RS-W-6X4
RS-W-6X5
RS-W-11/2X1
RS-W-11/2X11/4
RS-W-11/4X1
RS-W-11/4X1/2
RS-W-11/4X3/4
RS-W-21/2X1/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Trattamento superficie

7.05 €

1 16 giorni 1/4B(8A)1/2B(15A)NA

5.65 €

1 16 giorni 1/8B(6A)1/2B(15A)NA

6.91 €

1 16 giorni 3/8B(10A)1/2B(15A)NA

8.79 €

1 16 giorni 1/2B(15A)1B(25A)NA

8.79 €

1 16 giorni 3/4B(20A)1B(25A)NA

27.19 €

1 14 giorni 1B(25A)2B(50A)NA

27.19 €

1 16 giorni 1/2B(15A)2B(50A)NA

27.19 €

1 16 giorni 3/4B(20A)2B(50A)NA

24.49 €

1 16 giorni 1 1/2B(40A)2B(50A)NA

24.49 €

1 16 giorni 1 1/4B(32A)2B(50A)NA

7.52 €

1 16 giorni 1/2B(15A)3/4B(20A)NA

7.52 €

1 16 giorni 3/8B(10A)3/4B(20A)NA

7.98 €

1 16 giorni 1/4B(8A)3/8B(10A)NA

7.97 €

1 16 giorni 1/8B(6A)3/8B(10A)NA

71.12 €

1 16 giorni 2B(50A)3B(80A)NA

71.12 €

1 14 giorni 2 1/2B(65A)3B(80A)NA

118.08 €

1 16 giorni 3B(80A)4B(100A)NA

118.08 €

1 16 giorni 2 1/2B(65A)4B(100A)NA

192.26 €

1 16 giorni 2B(50A)5B(125A)NA

166.63 €

1 16 giorni 3B(80A)5B(125A)NA

166.63 €

1 16 giorni 4B(100A)5B(125A)NA

192.26 €

1 16 giorni 1 1/2B(40A)5B(125A)NA

192.26 €

1 16 giorni 2 1/2B(65A)5B(125A)NA

264.68 €

1 16 giorni 2B(50A)6B(150A)NA

264.68 €

1 16 giorni 3B(80A)6B(150A)NA

228.34 €

1 16 giorni 4B(100A)6B(150A)NA

228.34 €

1 16 giorni 5B(125A)6B(150A)NA

264.68 €

1 16 giorni 2 1/2B(65A)6B(150A)NA

17.35 €

1 16 giorni 1B(25A)1 1/2B(40A)NA

21.76 €

1 16 giorni 1/2B(15A)1 1/2B(40A)NA

17.35 €

1 16 giorni 1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)NA

13.38 €

1 16 giorni 1B(25A)1 1/4B(32A)NA

13.38 €

1 16 giorni 3/4B(20A)1 1/4B(32A)NA

46.06 €

1 16 giorni 2B(50A)2 1/2B(65A)NA

6.64 €

1 16 giorni 1/8B(6A)1/2B(15A)Zincatura

6.91 €

1 16 giorni 3/8B(10A)1/2B(15A)Zincatura

7.98 €

1 16 giorni 1/8B(6A)1/4B(8A)Zincatura

8.79 €

1 16 giorni 1/2B(15A)1B(25A)Zincatura

8.79 €

1 16 giorni 3/4B(20A)1B(25A)Zincatura

24.49 €

1 16 giorni 1 1/2B(40A)2B(50A)Zincatura

27.19 €

1 16 giorni 1 1/4B(32A)2B(50A)Zincatura

7.52 €

1 14 giorni 1/2B(15A)3/4B(20A)Zincatura

7.98 €

1 16 giorni 1/4B(8A)3/8B(10A)Zincatura

7.97 €

1 16 giorni 1/8B(6A)3/8B(10A)Zincatura

71.12 €

1 16 giorni 2B(50A)3B(80A)Zincatura

80.84 €

1 14 giorni 3/4B(20A)3B(80A)Zincatura

80.84 €

1 16 giorni 1 1/4B(32A)3B(80A)Zincatura

71.12 €

1 16 giorni 2 1/2B(65A)3B(80A)Zincatura

118.08 €

1 16 giorni 3B(80A)4B(100A)Zincatura

118.08 €

1 16 giorni 2 1/2B(65A)4B(100A)Zincatura

166.63 €

1 16 giorni 3B(80A)5B(125A)Zincatura

166.63 €

1 16 giorni 4B(100A)5B(125A)Zincatura

228.34 €

1 16 giorni 4B(100A)6B(150A)Zincatura

228.34 €

1 16 giorni 5B(125A)6B(150A)Zincatura

17.35 €

1 16 giorni 1B(25A)1 1/2B(40A)Zincatura

17.35 €

1 16 giorni 1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)Zincatura

13.38 €

1 16 giorni 1B(25A)1 1/4B(32A)Zincatura

14.88 €

1 16 giorni 1/2B(15A)1 1/4B(32A)Zincatura

13.38 €

1 16 giorni 3/4B(20A)1 1/4B(32A)Zincatura

54.15 €

1 16 giorni 1/2B(15A)2 1/2B(65A)Zincatura

Loading...

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.5

Supporto tecnico