Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-B-1/2 |
F-B-3 |
F-B-3/4 |
F-B-4 |
F-B-5 |
F-B-6 |
F-B-11/2 |
F-B-21/2 |
F-W-1 |
F-W-1/2 |
F-W-3 |
F-W-3/4 |
F-W-5 |
F-W-6 |
F-W-11/2 |
F-W-11/4 |
F-W-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.40 € | 1 | 14 giorni | 1/2B(15A) | NA | ||
117.83 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | NA | ||
42.16 € | 1 | 14 giorni | 3/4B(20A) | NA | ||
171.85 € | 1 | 14 giorni | 4B(100A) | NA | ||
322.70 € | 1 | 16 giorni | 5B(125A) | NA | ||
377.90 € | 1 | 16 giorni | 6B(150A) | NA | ||
71.01 € | 1 | 14 giorni | 1 1/2B(40A) | NA | ||
105.90 € | 1 | 14 giorni | 2 1/2B(65A) | NA | ||
44.83 € | 1 | 14 giorni | 1B(25A) | Zincatura | ||
39.40 € | 1 | 14 giorni | 1/2B(15A) | Zincatura | ||
117.83 € | 1 | 14 giorni | 3B(80A) | Zincatura | ||
42.16 € | 1 | 14 giorni | 3/4B(20A) | Zincatura | ||
322.70 € | 1 | 16 giorni | 5B(125A) | Zincatura | ||
377.90 € | 1 | 16 giorni | 6B(150A) | Zincatura | ||
71.01 € | 1 | 14 giorni | 1 1/2B(40A) | Zincatura | ||
66.03 € | 1 | 14 giorni | 1 1/4B(32A) | Zincatura | ||
105.90 € | 1 | 14 giorni | 2 1/2B(65A) | Zincatura |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Flangia | Profilo attacco | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 | Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali