Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo in acciaio con rivestimento a polvere in polietilene per mandata acqua, nipplo tubo PB

Tubo in acciaio con rivestimento a polvere in polietilene per mandata acqua, nipplo tubo PB

[Features]
• Industry leading quality and production volume.
• The pipe nipples of best-selling JFE fittings are suitable for use with any fluids, including water, hot water, gas and other chemicals.
• Superior machining technology allows for precision construction.
• Excellent installability.
· Materials are of very high quality.
• Correct screw treatment.
• Wide array of options.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PB-PNI-1/2-50
PB-PNI-1/2-65
PB-PNI-1/2-75
PB-PNI-1/2-100
PB-PNI-1/2-125
PB-PNI-1/2-150
PB-PNI-1-50
PB-PNI-1-65
PB-PNI-1-75
PB-PNI-1-100
PB-PNI-1-125
PB-PNI-1-150
PB-PNI-2-75
PB-PNI-2-100
PB-PNI-2-125
PB-PNI-2-150
PB-PNI-3/4-65
PB-PNI-3/4-75
PB-PNI-3/4-100
PB-PNI-3/4-125
PB-PNI-3-100
PB-PNI-3-150
PB-PNI-4-150
PB-PNI-11/2-75
PB-PNI-11/2-100
PB-PNI-11/2-125
PB-PNI-11/2-150
PB-PNI-11/4-75
PB-PNI-11/4-100
PB-PNI-11/4-125
PB-PNI-11/4-150
PB-PNI-21/2-100
PB-PNI-21/2-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Lunghezza
(mm)

-

10 giorni 1/2B(15A)50

-

10 giorni 1/2B(15A)65

-

10 giorni 1/2B(15A)75

-

10 giorni 1/2B(15A)100

-

10 giorni 1/2B(15A)125

-

10 giorni 1/2B(15A)150

-

10 giorni 1B(25A)50

-

10 giorni 1B(25A)65

-

10 giorni 1B(25A)75

-

10 giorni 1B(25A)100

-

10 giorni 1B(25A)125

-

10 giorni 1B(25A)150

-

10 giorni 2B(50A)75

-

10 giorni 2B(50A)100

-

10 giorni 2B(50A)125

-

10 giorni 2B(50A)150

-

10 giorni 3/4B(20A)65

-

10 giorni 3/4B(20A)75

-

10 giorni 3/4B(20A)100

-

10 giorni 3/4B(20A)125

-

10 giorni 3B(80A)100

-

10 giorni 3B(80A)150

-

10 giorni 4B(100A)150

-

10 giorni 1 1/2B(40A)75

-

10 giorni 1 1/2B(40A)100

-

10 giorni 1 1/2B(40A)125

-

10 giorni 1 1/2B(40A)150

-

10 giorni 1 1/4B(32A)75

-

10 giorni 1 1/4B(32A)100

-

10 giorni 1 1/4B(32A)125

-

10 giorni 1 1/4B(32A)150

-

10 giorni 2 1/2B(65A)100

-

10 giorni 2 1/2B(65A)150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo (Lungo)
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Zincatura Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico