Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo a vite anticorrosione, raccordo PLS, gomito dritto

Raccordo a vite anticorrosione, raccordo PLS, gomito dritto

[Features]
• Large product lineup to meet all your demands.
• The PLS pipe nipple is a short length of PLS steel pipe made of JFE that is thread-treated via a high precision process.
• Dimensions can also be specified on request.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLS-SL-1
PLS-SL-1/2
PLS-SL-2
PLS-SL-3/4
PLS-SL-11/2
PLS-SL-11/4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

-

10 giorni 1B(25A)1B(25A)

-

11 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

-

10 giorni 2B(50A)2B(50A)

-

10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

-

10 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

-

11 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale Acciaio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Aria / Gas Trattamento superficie Polietilene
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico