Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Parti per gambe, cappuccio protettivo per pavimento con feltro【4 Pezzi per confezione】

Parti per gambe, cappuccio protettivo per pavimento con feltro

Type/Safety, protection supply / Safety, protection supply types / Interior protection supply
/ Materials / elastomer resin / Hard felt (bottom part)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-117
A-118
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifiche Dimensione interna
(mm)
Altezza corpo principale (spessore)
(mm)
Nome prodotto

6.22 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni Per 22~25mm2130.5Cappuccio per gamba 22–25mm con feltro F

6.77 €

4 Pezzi per confezione

6 giorni Per 27~30mm2830Cappuccio per gamba 27–30mm con feltro F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Articolo protettivo interno Materiale Resina elastomerica/feltro rigido (parte inferiore) Ghiera Marrone

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico