Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
U-808
Materiale carrello | Resina | Materiale telaio | Acciaio | Specifiche | Tipo U |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al carico(kg) | 25 | Diametro esterno(mm) | 33 | Lunghezza complessiva(mm) | 68 |
Larghezza(mm) | 9 | Nome prodotto | Rotella per porta binario a V con telaio a U in ferro 33mm D |
Si trova sulla pagina di Rotella per porta binario a V con telaio a U, il codice articolo è il seguente: U-808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-808.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali