• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa angolare in alluminio (per scaffalature)

Staffa angolare in alluminio (per scaffalature)

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Length A (mm): 30
· Length B (mm): 30 · Thickness (mm): 3 · Screw hole diameter (ø): 5
· Material: Aluminum

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-871
F-872
F-873
F-874
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza C
(mm)

3.47 €

3 giorni 60

3.73 €

4 giorni 90

4.99 €

4 giorni 120

5.91 €

3 giorni 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Lunghezza A(mm) 30
Lunghezza B(mm) 30 Spessore(mm) 3 Diametro foro per vite(φ) 5
Materiale Alluminio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico