• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa per mensole in acciaio inox temprato (per scaffalature)

Staffa per mensole in acciaio inox temprato (per scaffalature)
  • Sconto volumi elevati

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Length C (mm): 30 · Thickness (mm): 3
· Material: SUS304 stainless steel · Finishing: Hair line finishing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-971
F-972
F-973
F-974
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Vite utilizzata

6.15 €

Disponibile 5 giorni 45453,1×16

7.22 €

Disponibile 5 giorni 60603,1×16

11.56 €

5 giorni 1051053,1×20

15.71 €

5 giorni 1201203,1×20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Lunghezza C(mm) 30
Spessore(mm) 3 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Acciaio inox Finitura Finitura Hairline

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico