Chiusura magnetica PC

Chiusura magnetica PC
Pacchetto di ghiaccio in gel facile da usare. -Ghiaccio in gel, resina polimerica, acqua, polietilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J-535
J-536
J-537
J-538
J-539
J-540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Nome prodotto

1.26 €

1 7 giorni 3418Chiusura magnetica PC S bianca

1.46 €

1 7 giorni 3419Chiusura magnetica PC M bianca

1.79 €

1 7 giorni 5820Chiusura magnetica PC L bianca

1.29 €

1 7 giorni 3418Chiusura magnetica PC S marrone

1.49 €

1 7 giorni 3419Chiusura magnetica PC M marrone

1.79 €

1 7 giorni 5820Chiusura magnetica PC L marrone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Profilo rotondo Forza di ritenuta(N) -
Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) - Superficie di montaggio magneti quadrati B
Piastra chiusura Disponibile Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Plastica
Trattamento superficie corpo principale NA Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio Trattamento superficie piastra di attrazione NA
Materiale magnete Ferrite Trattamento superficie magnete NA

Supporto tecnico