Chiusura a spinta

Chiusura a spinta
  • Sconto volumi elevati
Il gel congelante e il gel non congelante forniscono una forte sensazione di raffreddamento. [Applicazioni] Per vampate di calore, gonfiore e stanchezza su testa, collo, cosce, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JY-556
JY-557
JY-558
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Nome prodotto

5.38 €

1 Disponibile 8 giorni 38Chiusura a spinta (Piccola) S

6.04 €

1 Disponibile 7 giorni 50Chiusura a spinta (Grande) S

9.94 €

1 Disponibile 7 giorni 70Chiusura a spinta (Piccola) W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo magnete (Con pulsante) Categoria magnete Rettangolare Forza di ritenuta(N) -
Larghezza(mm) 18 Metodo di montaggio A inserimento Diam. foro di montaggio D(mm) 3
Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Plastica Trattamento superficie corpo principale NA Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Trattamento superficie piastra di attrazione NA Materiale magnete Ferrite Trattamento superficie magnete NA

Supporto tecnico