Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-201-BS
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 900 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 1/4 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 500–2279 |
Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio solido (base con flangia) GH-201-BS, il codice articolo è il seguente: GH-201-BS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-BS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali