Codice articolo del costruttore: GH-203-FL
Marca: GOODHANDCLAMP
Prezzo: 13.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-203-FL
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 2270 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 5/16 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 500–2279 |
Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U lungo (base con flangia) GH-203-FL, il codice articolo è il seguente: GH-203-FL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-203-FL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali