Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-200-W

Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-200-W

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GH-200-W

Marca: GOODHANDCLAMP

Prezzo: 15.47

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-200-W

Codice componente
GH-200-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 4000 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto 3/8 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3000~
Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-200-W, il codice articolo è il seguente: GH-200-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-200-W.

Supporto tecnico