• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base dritta) GH-201-BI

Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base dritta) GH-201-BI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GH-201-BI

Marca: GOODHANDCLAMP

Prezzo: 6.55

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-201-BI

Codice componente
GH-201-BI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.55 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio (MAX)(N) 900 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto 1/4 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279
Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base dritta) GH-201-BI, il codice articolo è il seguente: GH-201-BI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-BI.

Supporto tecnico