Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-200-WLH
Metodo di fissaggio | Base tubo | Forza di serraggio (MAX)(N) | 4000 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 3/8 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3000~ |
Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U lungo (base alta) GH-200-WLH, il codice articolo è il seguente: GH-200-WLH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-200-WLH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali