Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-204-GBL
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 6300 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 1/2 | Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3000~ |
Con bullone punta | Bullone in acciaio | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U lungo (base con flangia) GH-204-GBL, il codice articolo è il seguente: GH-204-GBL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-204-GBL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali