Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia laterale) GH-201-BSM

Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia laterale) GH-201-BSM
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp. Maximum clamping pressure: 900N. Side flange base saves space. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-201-BSM

Codice componente
GH-201-BSM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia laterale Forza di serraggio (MAX)(N) 900 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto 1/4 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279
Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia laterale) GH-201-BSM, il codice articolo è il seguente: GH-201-BSM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-BSM.

Supporto tecnico