Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-202-FL
Metodo di fissaggio | Base con flangia laterale | Forza di serraggio (MAX)(N) | 2270 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 5/16 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 500–2279 |
Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia laterale) GH-202-FL, il codice articolo è il seguente: GH-202-FL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-202-FL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali