Codice articolo del costruttore: GH-21383
Marca: GOODHANDCLAMP
Prezzo: 25.93 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-21383
Metodo di fissaggio | Base con flangia laterale | Forza di serraggio (MAX)(N) | 2500 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M6 | Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2280–2999 |
Con bullone punta | Bullone in acciaio | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio spaccato (base con flangia laterale) GH-21383, il codice articolo è il seguente: GH-21383.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-21383.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali