Codice articolo del costruttore: GH-201-AL
Marca: GOODHANDCLAMP
Prezzo: 5.03 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-201-AL
Metodo di fissaggio | Metà della base con flangia sinistra | Forza di serraggio (MAX)(N) | 270 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | No.8 | Materiale vite morsetto | Nylon 66 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 270–499 |
Con bullone punta | Bullone in nylon | Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio asse principale fisso (base con flangia) GH-201-AL, il codice articolo è il seguente: GH-201-AL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-AL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali