Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-201-AR
Metodo di fissaggio | Metà base con flangia destra | Forza di serraggio (MAX)(N) | 270 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | No.8 | Materiale vite morsetto | Nylon 66 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 270–499 |
Con bullone punta | Bullone in nylon | Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera con barra fissa, orizzontale, con base con flangia, GH-201-AR, il codice articolo è il seguente: GH-201-AR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-AR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali