Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-201-R

Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-201-R
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GH-201-R

Marca: GOODHANDCLAMP

Prezzo: 19.29

Tempi di consegna: Stesso giorno

  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-201-R

Codice componente
GH-201-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Metà base con flangia destra Forza di serraggio (MAX)(N) 270 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto No.8 Materiale vite morsetto Nylon 66 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 270–499
Con bullone punta Bullone in nylon Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-201-R, il codice articolo è il seguente: GH-201-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-201-R.

Supporto tecnico