Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-10752-B
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 750 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M5 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR (separabile) | Categoria | Corpo principale |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 500–1049 | Con bullone punta | Bullone NBR (separabile) con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-10752-B, il codice articolo è il seguente: GH-10752-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-10752-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali