• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio solido (base con flangia) GH-11401

Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio solido (base con flangia) GH-11401

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GH-11401

Marca: GOODHANDCLAMP

Prezzo: 7.66

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-11401

Codice componente
GH-11401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.66 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 1000 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Categoria Corpo principale
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500–1049 Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio solido (base con flangia) GH-11401, il codice articolo è il seguente: GH-11401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-11401.

Supporto tecnico