Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-12002-B
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 1500 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M6 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR (separabile) | Categoria | Corpo principale |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 1050–2259 | Con bullone punta | Bullone NBR (separabile) con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-12002-B, il codice articolo è il seguente: GH-12002-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-12002-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali