Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-11412

Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-11412

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GH-11412

Marca: GOODHANDCLAMP

Prezzo: 13.49

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-11412

Codice componente
GH-11412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.49 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 2000 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio Categoria Corpo principale
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 1050–2259 Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-11412, il codice articolo è il seguente: GH-11412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-11412.

Supporto tecnico