Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-13502-B

Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-13502-B
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-13502-B

Codice componente
GH-13502-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.36 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 3500 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Categoria Corpo principale
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Con bullone punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-13502-B, il codice articolo è il seguente: GH-13502-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-13502-B.

Supporto tecnico