Codice articolo del costruttore: GH-101-EL
Marca: GOODHANDCLAMP
Prezzo: 21.24 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-101-EL
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 3600 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | 3/8 | Materiale vite morsetto | Acciaio + NBR | Categoria | Corpo principale |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 2260~ | Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-101-EL, il codice articolo è il seguente: GH-101-EL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-101-EL.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali