Codice articolo del costruttore: GH-303-EM
Marca: GOODHANDCLAMP
Prezzo: 34.22 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-303-EM
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 4540 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M12 |
Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3100~ | Con bullone punta | Bullone in acciaio |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 50 mm, leva dritta, GH-303-EM, il codice articolo è il seguente: GH-303-EM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-303-EM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali