Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-30600PR
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 6000 | Metodo di fissaggio | Base estrusa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M8 |
Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3100~ | Con bullone punta | Bullone in acciaio |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base estrusa, corsa 32 mm, leva dritta, GH-30600PR, il codice articolo è il seguente: GH-30600PR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-30600PR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali