Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base flangiata, dimensione bullone M10, forza di serraggio 12.000 N

Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base flangiata, dimensione bullone M10, forza di serraggio 12.000 N
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-31200HL

Codice componente
GH-31200HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

161.82 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 12000 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M10
Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3100~ Con bullone punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base flangiata, dimensione bullone M10, forza di serraggio 12.000 N, il codice articolo è il seguente: GH-31200HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-31200HL.

Supporto tecnico