Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base estrusa, dimensione bullone M10, forza di serraggio 12.000 N

Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base estrusa, dimensione bullone M10, forza di serraggio 12.000 N
Push-pull type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 12000 N. Integrated with an extruded base. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. Supplying OEM products for various manufacturers, and with sites in Europe and North America, they have expanded their sales and gained an excellent reputation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-31200PR

Codice componente
GH-31200PR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

482.13 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 12000 Metodo di fissaggio Base estrusa
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M10
Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3100~ Con bullone punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base estrusa, dimensione bullone M10, forza di serraggio 12.000 N, il codice articolo è il seguente: GH-31200PR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-31200PR.

Supporto tecnico