Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-30609M
Tipo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 22730 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M16 |
Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3100~ | Con bullone punta | Bullone in acciaio |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 57.1 mm, leva saldabile, GH-30609M, il codice articolo è il seguente: GH-30609M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-30609M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali