Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 100 mm, leva dritta lunga, GH-35000HL

Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 100 mm, leva dritta lunga, GH-35000HL
Side-push toggle clamp. Maximum stroke: 100mm; maximum clamping pressure: 5000N. Convenient flange base for mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-35000HL

Codice componente
GH-35000HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

370.85 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 50000 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M16
Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3100~ Con bullone punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - pressione da applicare al lato - base con flangia, corsa 100 mm, leva dritta lunga, GH-35000HL, il codice articolo è il seguente: GH-35000HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-35000HL.

Supporto tecnico