Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GH-21382 |
GH-21382-SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Materiale vite morsetto | Con bullone punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 1 | 5 giorni | EN 1.0038 Equiv. | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Bullone in acciaio | ||
41.68 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | Bullone in acciaio inox |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 2500 | Misura vite morsetto | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2280–2999 | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale vite morsetto
Con bullone punta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali