Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base flangiata, dimensione bullone M6, forza di serraggio 910 N

Morsetto a ginocchiera, tipo push-pull, base flangiata, dimensione bullone M6, forza di serraggio 910 N
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-36202-MSS
GH-36202M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto Con bullone punta

93.14 €

1 Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxAcciaio inoxBullone in acciaio inox

11.50 €

1 5 giorni EN 1.0038 Equiv.[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Bullone in acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 910 Metodo di fissaggio Base con flangia
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M6 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399

Supporto tecnico