Morsetto a ginocchiera, tipo orizzontale, braccio a U, base flangiata, regolazione scorrimento bullone punta, forza di serraggio, 1.500 N

Morsetto a ginocchiera, tipo orizzontale, braccio a U, base flangiata, regolazione scorrimento bullone punta, forza di serraggio, 1.500 N
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-21502-B
GH-21502-BSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.46 €

1 5 giorni

26.83 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 1500 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR (separabile) Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279
Con bullone punta Bullone NBR (separabile) con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Supporto tecnico