Ruota a doppia rotella, con bullone

Ruota a doppia rotella, con bullone
  • Sconto volumi elevati
[Product Information]
· Caster type: Screw-in type
· Stopper: None
· Wheel characteristics: None
· Hardware material: Iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00017401

Codice componente
00017401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.20 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio B(mm) 39 Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon 6 Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Ferro Diam. filettatura M6 Diametro rotella A o diametro A(Ø) 30
Larghezza rotella C(mm) 33 Resistenza al carico(kg) 20 Nome prodotto Ruota a doppia rotella N-30 (Nera)

Si trova sulla pagina di Ruota a doppia rotella, con bullone, il codice articolo è il seguente: 00017401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00017401.

Supporto tecnico