Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00017420 |
00017422 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio B (mm) | Gamma di carico (daN) | Diametro rotella A o diametro A (Ø) | Larghezza rotella C (mm) | Resistenza al carico (kg) | Nome prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 23.5 | ~35.00 | 37 | 22 | 15 | Ruota per pavimento 20mm | |
18.18 € | 8 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 35.01~80.00 | 57 | 33 | 40 | Ruota per pavimento 32 mm |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Ruota a sfera con piastra | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Ferro | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio B(mm)
Gamma di carico(daN)
Diametro rotella A o diametro A(Ø)
Larghezza rotella C(mm)
Resistenza al carico(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali