Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-010105-20A |
N-010105-25A |
N-010105-32A |
N-010105-40A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo applicazione principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) | Quantità (1 sacchetto x pz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | 8 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 27.2 | 350(10×35) | ||
5.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30–inf. a 40 | 25A | 34 | 300(10×30) | |
4.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 42.7 | 250(10×25) | |
6.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 48.6 | 200(10×20) |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo applicazione principale(mm)
Diametro tubo nominale
Diametro tubi compatibile (A)(mm)
Quantità (1 sacchetto x pz)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali