[Features]
· Assembly type suspending band for SGP pipe.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
N-010112-15A |
N-010112-20A |
N-010112-25A |
N-010112-32A |
N-010112-40A |
N-010112-50A |
N-010112-65A |
N-010112-80A |
N-010112-100A |
N-010112-125A |
N-010112-150A |
N-010112-200A |
N-010112-250A |
N-010112-300A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro esterno tubo applicazione principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 9 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 21.7 | Confezionati in un sacchetto | ||
1.52 € | 9 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 27.2 | Confezionati in un sacchetto | ||
1.55 € | 9 giorni | 30–inf. a 40 | 25A | 34 | Confezionati in un sacchetto | ||
2.10 € | Disponibile | 7 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 42.7 | Confezionati in un sacchetto | |
1.78 € | Disponibile | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 48.6 | Confezionati in un sacchetto | |
2.30 € | Disponibile | 7 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 60.5 | Confezionati in un sacchetto | |
2.99 € | Disponibile | 7 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 76.3 | Confezionati in un sacchetto | |
3.37 € | Disponibile | 7 giorni | 80–inf. a 90 | 80A | 89.1 | Confezionati in un sacchetto | |
4.47 € | Disponibile | 7 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 114.3 | Confezionati in un sacchetto | |
6.93 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 125A | 139.8 | - | ||
9.23 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 150A | 165.2 | - | ||
12.82 € | 10 giorni | 200–inf. a 300 | 200A | 216.3 | - | ||
28.32 € | 10 giorni | 200–inf. a 300 | 250A | 267.4 | - | ||
38.71 € | 10 giorni | 300–inf. a 400 | 300A | 318.5 | - |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.