[Features]
· Assembly type hanging band for thick stainless steel tubes. Can also be used together with models VP40A - VP150A.
· Can be used in combination with SGP pipes (anti electric corrosion treatment is required).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
N-010122-15A |
N-010122-20A |
N-010122-25A |
N-010122-32A |
N-010122-40A |
N-010122-50A |
N-010122-65A |
N-010122-80A |
N-010122-100A |
N-010122-125A |
N-010122-150A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro esterno tubo applicazione principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.51 € | Disponibile | 9 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 21.7 | Confezionati in un sacchetto | |
8.68 € | Disponibile | 9 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 27.2 | Confezionati in un sacchetto | |
10.36 € | Disponibile | 9 giorni | 30–inf. a 40 | 25A | 34 | Confezionati in un sacchetto | |
5.24 € | Disponibile | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 42.7 | Confezionati in un sacchetto | |
5.87 € | Disponibile | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 48.6 | Confezionati in un sacchetto | |
5.94 € | Disponibile | 9 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 60.5 | Confezionati in un sacchetto | |
7.81 € | Disponibile | 7 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 76.3 | Confezionati in un sacchetto | |
8.81 € | Disponibile | 7 giorni | 80–inf. a 90 | 80A | 89.1 | Confezionati in un sacchetto | |
9.58 € | Disponibile | 7 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 114.3 | Confezionati in un sacchetto | |
31.38 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 125A | 139.8 | - | ||
43.73 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 150A | 165.2 | - |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A |
SHOWA CORPORATION
Prezzo standard 1.86 €
Giorni spedizione: 5 giorni
SHOWA CORPORATION
Prezzo standard 12.93 €
Giorni spedizione: 9 giorni
AKAGI
Prezzo standard 6.99 €
Giorni spedizione: 9 giorni
AKAGI
Prezzo standard 2.71 €
Giorni spedizione: 4 giorni
AKAGI
Prezzo standard 0.80 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
AKAGI
Prezzo standard 1.52 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
AKAGI
Prezzo standard 4.70 €
Giorni spedizione: 7 giorni
AKAGI
Prezzo standard 0.81 €
Giorni spedizione: 5 giorni
AKAGI
Prezzo standard 1.24 €
Giorni spedizione: 8 giorni
AKAGI
Prezzo standard 1.61 €
Giorni spedizione: 5 giorni
AKAGI
Prezzo standard 2.82 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
AKAGI
Prezzo standard 0.88 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.