[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your preferred product using the support bracket correspondence table as a reference.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
N-010185-25A |
N-010185-30A |
N-010185-40A |
N-010185-50A |
N-010185-65A |
N-010185-75A |
N-010185-100A |
N-010185-125A |
N-010185-150A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro esterno tubo applicazione principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | Disponibile | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 25A | 47.0 | Confezionati in un sacchetto | |
2.83 € | Disponibile | 7 giorni | 50–inf. a 60 | 30A | 53.0 | Confezionati in un sacchetto | |
1.85 € | 9 giorni | 60–inf. a 70 | 40A | 61.0 | Confezionati in un sacchetto | ||
2.33 € | Disponibile | 9 giorni | 70–inf. a 80 | 50A | 73.7 | Confezionati in un sacchetto | |
2.47 € | Disponibile | 9 giorni | 80–inf. a 90 | 65A | 89.7 | Confezionati in un sacchetto | |
2.80 € | Disponibile | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 75A | 102.9 | Confezionati in un sacchetto | |
3.92 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 129 | Confezionati in un sacchetto | ||
5.78 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 125A | 156.0 | - | ||
6.95 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 150A | 183.0 | - |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio | Tipo di tubo applicabile | Tubi doppi ignifughi |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.